Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/65
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
Popis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka, regulačná, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov