Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/65

RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka, regulačná, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401899082
Úplný objednávkový kód: 871951454827599

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product