Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/44
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH
Popis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 5-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov