Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/44

RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka, regulačná, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401898182
Úplný objednávkový kód: 871951454818399

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj