Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Hliník, IP20/65
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Popis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Hliník, Napájacia jednotka, regulačná, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov