Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401809487
Úplný objednávkový kód: 872016975250499

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    1 800 mm
  • Celková šírka
    93 mm
  • Celková výška
    30 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    0,340 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401809487 sk_SK pdf 212.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401809487_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Viaceré položky - Visuals