Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401808287
Úplný objednávkový kód: 872016975219199

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    1 202 mm
  • Celková šírka
    302 mm
  • Celková výška
    72 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    72 x 302 x 1202 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    0,820 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401808287 sk_SK pdf 198.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401808287_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Viaceré položky - Visuals