Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401807887
Úplný objednávkový kód: 872016975215399

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    640,5 mm
  • Celková šírka
    640,5 mm
  • Celková výška
    78,5 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    79 x 641 x 641 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    1,020 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC159Z SMB W62L62 txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401807887 sk_SK pdf 197.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401807887_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401807887_EU
Viaceré položky - Visuals