Slovensko - Slovenčina

Philips OptiSpace

Vytvára atraktívne prostredie v centrách miest

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

OptiSpace je kreatívne riešenie pre stĺpiky, ktoré vám umožňuje vybudovať atraktívnejší priestor v centre mesta zameraný na občanov tým, že sa vyhnete vertikalizácii mestskej krajiny. OptiSpace prináša toto všetko a ešte viac, a pritom za vašu investíciu poskytuje atraktívne celkové náklady na vlastníctvo. Vďaka rôznym možnostiam ovládania môžete znížiť spotrebu energie a ešte viac minimalizovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a vďaka vynikajúcim a optimalizovaným možnostiam rozloženia svetla môžete maximalizovať rozostupy medzi stĺpikmi, čím minimalizujete počet svetelných bodov, ktoré je potrebné nainštalovať. Pre podporu rôznych dizajnových schém je OptiSpace k dispozícii aj v rôznych farbách: štandardná farba je ultra tmavosivá a ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie.

Výhody

  • Diskrétny dizajn, príťažlivo splývajúci s modernými priestormi centier miest

  • Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo

Vlastnosti

  • Umožňuje široký rozstup, až 20 metrov

  • Poskytuje svetelný výkon až 4 300 lm

Použitie

  • Parky a námestia
  • Chodníky pre chodcov a cyklistov
  • Čelné strany budov a parkoviská

Súbory na stiahnutie