Slovensko - Slovenčina

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Popis produktu

Bollard, H848 mm, Hliníkový odliatok, Čierna, Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 1,5 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024103
Úplný objednávkový kód: 871869948120900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED27 [LED module 2700 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie