Produkty
OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostná trieda I, IP66
OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66
Informácie o radoch produktov
Popis
OptiSpace je kreatívne riešenie pre stĺpiky, ktoré vám umožňuje vybudovať atraktívnejší priestor v centre mesta zameraný na občanov tým, že sa vyhnete vertikalizácii mestskej krajiny. OptiSpace prináša toto všetko a ešte viac, a pritom za vašu investíciu poskytuje atraktívne celkové náklady na vlastníctvo. Vďaka rôznym možnostiam ovládania môžete znížiť spotrebu energie a ešte viac minimalizovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a vďaka vynikajúcim a optimalizovaným možnostiam rozloženia svetla môžete maximalizovať rozostupy medzi stĺpikmi, čím minimalizujete počet svetelných bodov, ktoré je potrebné nainštalovať. Pre podporu rôznych dizajnových schém je OptiSpace k dispozícii aj v rôznych farbách: štandardná farba je ultra tmavosivá a ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie.
Výhody
Diskrétny dizajn, príťažlivo splývajúci s modernými priestormi centier miest
Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo
Vlastnosti
Umožňuje široký rozstup, až 20 metrov
Poskytuje svetelný výkon až 4 300 lm