Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Popis produktu
Bollard, H848 mm, Hliníkový odliatok, Čierna, Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 1,5 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED27 [LED module 2700 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov