Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostná trieda I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Popis produktu

Bollard, H848 mm, Hliníkový odliatok, Čierna, Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 1,5 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024101
Úplný objednávkový kód: 871869948118600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie