SunStay Pro

SunStay Pro: solárne osvetlenie ciest a ulíc typu „všetko v jednom”

Produkty

Produkt Porovnať
191
2 744
3000
70-79
16,7
192
5 443
3000
70-79
33,2
186
3 636
3000
70-79
22,9
187
7 194
3000
70-79
45,5
201
2 745
4000
70-79
15,9
202
5 445
4000
70-79
31,7
195
3 637
4000
70-79
21,8
196
7 202
4000
70-79
43,4

Informácie o radoch produktov

Popis

Solárne pouličné osvetlenie SunStay Pro uľahčuje dosiahnutie vašich cieľov v oblasti udržateľnosti viac ako kedykoľvek predtým. S integrovaným solárnym panelom a možnosťou inštalácie prídavného vertikálneho fotovoltického panelu a LFP (lítium-železo-fosfátového) akumulátora tieto pouličné solárne svetlá tiež ponúkajú možnosť bezsieťovej a hybridnej prevádzky. SunStay Pro sa dodáva v širokom rozsahu teplôt chromatickosti so špeciálnymi svetelnými receptmi, ktoré pomáhajú zachovať tmavú oblohu. Všetko je vo výraznom dizajne svietidla s robustným hliníkovým telesom s dlhou životnosťou (PDC). Môžete si tak na mnohé roky zaistiť svetlo v oblastiach bez pripojenia k elektrickej sieti. Solárne osvetlenie SunStay Pro využíva najnovšiu technológiu LED pre dlhú životnosť 100 000 hodín s najlepšou údržbou svetelného toku vo svojej triede @L95. Špeciálne navrhnutá príruba na montáž na stĺp ponúka rôzne uhly sklonu a tiež možnosť montáže na konzolu a montáže na vrch stĺpa. S novou optickou platformou Ledgine Flex môžete tiež zväčšiť vzdialenosť medzi stĺpmi, čím sa znížia celkové náklady na vlastníctvo v širokej škále aplikácií. Osvetlenie SunStay Pro ponúka rýchlu a jednoduchú montáž s modernizovanou vnútornou prívodnou kabelážou a prístupom k súčastiam predradníka zhora nadol bez použitia náradia pre lepší servis. A vďaka servisnému štítku máte prístup ku všetkej potrebnej dokumentácii priamo na mieste. K dispozícii sú rôzne možnosti pripojenia a regulácie, vrátane inštalovaného radarového snímača pohybu, ktorý automaticky zvýši úroveň osvetlenia, keď zistí prítomnosť osôb. K dispozícii je tiež možnosť zoskupovať a ovládať susediace pouličné osvetlenie prostredníctvom vnútornej siete na zvýšenie úrovne osvetlenia v prípade detekcie prítomnosti osôb alebo aktivity. Navyše, solárne osvetlenie VGP725 SunStay Pro je pripravené na systém, takže ho možno kedykoľvek v budúcnosti spárovať so systémami riadenia osvetlenia, ako je Interact City. Predstavuje teda vašu komplexnú voľbu pre potreby dneška aj zajtrajška.

Výhody

  • • Zaisťuje osvetlenie v miestach bez pripojenia k elektrickej sieti.

  • • Chráni krajinu (žiadne káblové výkopy)

Vlastnosti

  • Vymeniteľná lítium-ferofosfátová batéria pre dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku

  • Výber z viac než 40 druhov vyžarovania, možnosti vnútornej clony

Použitie

  • Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov
  • Mestské a obytné ulice, kruhové objazdy, parky a ihriská, nákupné zóny
  • priemyselné oblasti, parkoviská, čerpacie stanice, letiská, prístavy, zóny verejnej dopravy

Výstraha a bezpečnosť

  • Na zaistenie požadovanej autonómie musí výpočet dimenzovania solárnych zariadení vykonať vyškolený tím spoločnosti Signify alebo partner vyškolený tímom Signify.