SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Popis produktu

Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 05322900
Úplný objednávkový kód: 872016905322900