SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Popis produktu

Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III

Objednávkový kód: 05324300
Úplný objednávkový kód: 872016905324300