SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66
VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P
Popis produktu
Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III