SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A
Popis produktu
Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová