SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Popis produktu

Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III

Objednávkový kód: 05319900
Úplný objednávkový kód: 872016905319900