SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A
Popis produktu
Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová