Slovensko - Slovenčina

Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 910925868309
Úplný objednávkový kód: 871951462373600

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Vrátane napájača
    Nie
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868309 sk_SK pdf 376.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Uni-LumiStreet gen2 Solar installation instruction pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868309_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868309_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB