Slovensko - Slovenčina

Signify TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Nové

Popis produktu

Tunnel light, Hliník, Hliník, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300023650
Úplný objednávkový kód: 871869909429400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Nie
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt