Slovensko - Slovenčina

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolučný zážitok z osvetlenia ihriska

Produkty

Produkt Porovnať
130
130 830
5700
90
1 010
130
130 830
5700
90
1 010
144
145 200
5700
80
1 010
144
145 200
5700
80
1 010
150
151 360
5700
70
1 010
150
151 360
5700
70
1 010
129
193 600
5700
90
1 500
129
193 600
5700
90
1 500

Informácie o radoch produktov

Popis

Systém svetlometov ArenaVision LED je inovatívne riešenie LED osvetlenia ihrísk, ktoré podporuje najnovšie štandardy televízneho vysielania. ArenaVision LED, navrhnutá výhradne pre športoviská a viacúčelové priestory, ponúka vynikajúcu kvalitu svetla, efektívny tepelný manažment a dlhú životnosť. V kombinácii s ovládacími aplikáciami, ako je napríklad systém riadenia osvetlenia Interact Sports, môže systém ArenaVision LED zjednodušiť dodanie správneho osvetlenia pomocou plánovania alebo úprav v reálnom čase. Môže sa použiť na vytváranie jednotlivých svetelných šou pred hlavnou udalosťou, počas nej aj po nej. Pre zabezpečenie optimálneho použitia v interiéri aj exteriéri zahŕňa rad svetlometov dve verzie z jednodielneho tlakovo liateho puzdra s 2 a 3 LED zdrojmi. Tieto verzie fungujú aj s externým napájacím boxom – samostatným na použitie v určitej vzdialenosti od svetlometu (verzia BV) alebo predmontovaným na montážnu konzolu svetlometu (verzia HGB). Táto externá skrinka napájača zaisťuje jednoduchú montáž a nižšie počiatočné náklady.

Výhody

  • Maximálna flexibilita dizajnu pre rôzne architektúry štadiónov a vysokú kvalitu osvetlenia – v súlade s medzinárodnými vysielacími normami pre všetky druhy športov

  • Jediný vysokovýkonný napájač DMX so stupňom ochrany IP66 umožňuje pripojenie svetlometu ArenaVision LED do systému správy osvetlenia Interact Sports, čím umožňuje diaľkové ovládanie svetla a vytváranie dynamických svetelných šou

Vlastnosti

  • Jednodielne teleso z tlakovej liatiny so stupňom ochrany IP66 proti prachu a vode

  • Široká škála asymetrickej a symetrickej optiky zaisťuje nízke oslnenie a najvyššiu rovnomernosť osvetlenia vo svojej triede, presahujúc požiadavky všetkých typov štandardov úrovne športového osvetlenia

Použitie

  • Nekryté arény, štadióny a pretekárske okruhy (kriket, futbal, rugby, tenis, pozemný hokej, golf, korčuľovanie na ľade, dostihy, formula F1, atletika atď.)
  • Kryté športové arény a haly (bazény, velodrómy, basketbal, ľadový hokej atď.)
  • Rôzne a viacúčelové športoviská a arény

Súbory na stiahnutie