Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Symetrická, IP66
BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Popis produktu
Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DMX, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED1470 [LED module 147000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle