Slovensko - Slovenčina

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symetrická, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Popis produktu

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060424
Úplný objednávkový kód: 872016955312500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED2500 [LED module 250000 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie