Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Asymetrické médium pre čerpacie stanice, IP66
BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS
Popis produktu
Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6970 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Kábel bez 3-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED81 [LED module 8100 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov