Slovensko - Slovenčina

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66

BCP333 LED81/740 I PRM

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925865288
Úplný objednávkový kód: 871869699766600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED81 [LED module 8100 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925865288 sk_SK pdf 117.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925865288_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925865288_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BCP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED81/740 I PRM LDT