Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Nové

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060571
Úplný objednávkový kód: 872016979632400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    3 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU txt 10.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060571 sk_SK pdf 122.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060571_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060571_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB