Slovensko - Slovenčina

Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Asymetrické úzke vyžarovanie

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT

Popis produktu

Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060882
Úplný objednávkový kód: 872110338192700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product