Slovensko - Slovenčina

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 170430 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 170430 lm, 1500 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060443
Úplný objednávkový kód: 872016955331600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED2500 [LED module 250000 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie