Slovensko - Slovenčina

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060437
Úplný objednávkový kód: 872016955325500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED2600 [LED module 260000 lm]
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
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov