Slovensko - Slovenčina

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060433
Úplný objednávkový kód: 872016955321700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED1720 [LED module 172000 lm]
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
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov