Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300060466
Úplný objednávkový kód: 872016955679900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED51 [LED module 5100 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060466 sk_SK pdf 320.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060466_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060466_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB