Montujte inteligentne, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon
CoreLine tempo small gen2 napĺňa sľub značky CoreLine – prináša inovatívny, ľahko použiteľný a kvalitný reflektor. Obmedzený výber možností uľahčuje nájsť najlepšiu náhradu lux za lux pre konvenčné technológie a priamu výmenu 70W a 100W HID lámp. CoreLine tempo small gen2 ponúka dva varianty svetelného výkonu pre rôzne oblasti použitia, ako aj dve vysokovýkonné asymetrické a symetrické optiky. Inštalácia tohto LED reflektora je jednoduchá vďaka montážnemu držiaku v tvare U a externému rýchlemu trojpólovému konektoru. Je to ideálne riešenie záplavového osvetlenia pre vonkajšie priestory, ako sú priemyselné a komerčné areály, parkoviská a podobne.
Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
Ďalšia úroveň svietivosti na pokrytie viacerých účelov použitia
Dostupné so symetrickou a asymetrickou optikou
Možnosti ovládania DALI, Dynadimmer, Lumistep