Slovensko - Slovenčina

Philips Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060569
Úplný objednávkový kód: 872016979630000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    3 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie