Philips Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Popis produktu
Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová