Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED74 [LED module 7400 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov