Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 24 W, 2808 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2808 lm, 24 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024254
Úplný objednávkový kód: 871869986491000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
Family

Product