Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED50 [LED module 5000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov