Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024197
Úplný objednávkový kód: 871869949757600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Family

Product