Philips TownGuide Performer

TownGuide Performer – navrhnuté podľa vašich potrieb

Produkty

Produkt Porovnať
71
3 360
3000
80
47
75
1 160
3000
80
15,8
70
2 576
3000
80
40
65
4 240
3000
80
74
80
1 798
3000
80
23,5
77
2 013
3000
80
27
70
4 560
3000
80
74
78
1 200
3000
80
15,8

Informácie o radoch produktov

Popis

Rad TownGuide Performer tvorí šesť rozpoznateľných, no zároveň moderných tvarov: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic,T a Tzero. Všetky typy sú k dispozícii s číry alebo matným difúzorom. Vzhľadom na širokú škálu verzií podľa svetelného toku, farieb svetla a prevádzkovej životnosti je jednoduché vybrať si verziu, ktorá najlepšie spĺňa špecifické požiadavky vášho projektu. Okrem toho poskytuje rad TownGuide Performer rôzne riadiace systémy, vďaka ktorým sa môže stať integrálnou súčasťou vašich inteligentných programov na zníženie spotreby energie – od samostatných systémov LumiStep a DynaDimmer a ovládača stmievania SDU, až po bezproblémové pripojenie na diaľku prostredníctvom softvéru CityTouch na riadenie osvetlenia. Montáž je jednoduchá. Vďaka bajonetovému konektoru s priechodkou integrovanou v prírube nie je pri montáži potrebné svietidlo vôbec otvárať. Spoločnosť Philips vyvinula maximálne úsilie, aby boli celkové náklady na vlastníctvo (TCO) svietidla čo najatraktívnejšie. A keďže TownGuide Performer je špecializované LED svietidlo kompatibilné s množstvom riadiacich systémov a umožňujúce výrazné úspory nákladov na elektrickú energiu a údržbu v porovnaní s konvenčným osvetlením.

Výhody

  • Šest' rozpoznateľných, no zároveň moderných dizajnových verzií, ktoré ladia s okolím a zveľaďujú ho

  • LED zdroj svetla v kombinácii so širokým výberom optiky zaručuje vytvorenie optimálnej konfigurácie pre vašu aplikáciu. Najmodernejšie LED svietidlá zvyšujú vizuálny komfort pre motoristov, cyklistov a chodcov.

Vlastnosti

  • Špecializované svietidlo LED optimalizované na minimalizáciu celkových nákladov na vlastníctvo

  • Široká ponuka svetelných tokov od 1 200 až do 7 000 lúmenov (GRN) alebo 4 000 až 12 000 lúmenov (ECO)

Použitie

  • Obytné zóny: obytné štvrte, cyklistické a pešie chodníky, kruhové objazdy, námestia, parky a ihriská, parkoviská
  • Centrá miest: vedľajšie cesty, námestia, parky a ihriská, cyklistické a pešie chodníky, parkoviská, kruhové objazdy, nákupné a pešie zóny
  • Priestranstvá a dopravné zóny: priemyselné oblasti, parkoviská, čerpacie stanice, letiská, prístavy, zóny verejnej dopravy
  • Šport: parkoviská.

Súbory na stiahnutie