Slovensko - Slovenčina

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 2013 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2013 lm, 27 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 910500991122
Úplný objednávkový kód: 871829191061900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie