Slovensko - Slovenčina

Philips Metropole LED gen2, post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrická, Interact Ready, IACZ-4-LGR, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Popis produktu

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Číra, Svetlosivá (RAL7035), Povrch s ochranou pred morskou soľou, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Interact Ready, Snímač Interact SNS210, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 4,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 919008636827
Úplný objednávkový kód: 872016913194100