Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 10320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 32, Bezpečnostná trieda II, IP66
BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 32 až 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10320 lm, 60 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED240 [LED module 24000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov