Slovensko - Slovenčina

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 32, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 32 až 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4350 lm, 26 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925869851
Úplný objednávkový kód: 872016947180100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 txt 5.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869851 sk_SK pdf 310.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869851_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869851_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 LDT