Slovensko - Slovenčina

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925868722
Úplný objednávkový kód: 871951462782600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 5.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868722 sk_SK pdf 285.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868722_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868722_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT