Slovensko - Slovenčina

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925865677
Úplný objednávkový kód: 871869944943800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 5.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925865677 sk_SK pdf 316.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925865677_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910925865677_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT