Slovensko - Slovenčina

Signify Iridium gen4, Road & street light, 8.9 W, 910 lm, 3000 K, CRI80, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED10-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 910 lm, 8.9 W, 102 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866559
Úplný objednávkový kód: 871951405991700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product