Slovensko - Slovenčina

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Extra široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 76 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925867804
Úplný objednávkový kód: 871951411999400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED84 [LED module 8400 lm]
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
Family

Product