Slovensko - Slovenčina

Philips ClearWay gen2

Všestranné a úsporné LED osvetlenie

Produkty

Produkt Porovnať
137
1 584
4000
70
11,6
134
2 175
4000
70
16,2
133
2 610
4000
70
19,6
143
3 080
4000
70
21,5
144
3 520
4000
70
24,5
144
3 960
4000
70
27,5
140
4 698
4000
70
33,5
152
6 160
4000
70
40,5

Informácie o radoch produktov

Popis

Svietidlo ClearWay gen2 umožňuje využívať výhody LED technológie hneď od začiatku. Táto nová druhá generácia svietidla stavia na kvalite svojich predchodcov a jej cieľom je ďalej znížiť celkové náklady na vlastníctvo. ClearWay gen2 v porovnaní s konvenčným osvetlením výrazne zefektívňuje tie najdôležitejšie aspekty osvetlenia ciest a ulíc. Je ideálne pre nové ulice a na renováciu existujúcich montáží. Tento cenovo dostupný produktový rad spája čisté a vysokokvalitné svetlo s výraznou úsporou energie a údržby. ClearWay gen2 skrátka znamená výbornú kvalitu svetla so všetkými pridanými hodnotami technológie LED – úspory energie a dlhá životnosť. Hoci ponúka viac výhod, je zabalený v tenšom a ľahšom dizajne, vďaka čomu sa ľahšie montuje.

Výhody

  • Všetky výhody zabalené do jedinej architektúry svietidla

  • Jednoduchá montáž

Vlastnosti

  • Jeden dizajn svietidla, ale rôzne parametre v závislosti od potrieb daného použitia

  • Kompaktný a účinný dizajn

Použitie

  • Cestné komunikácie v obci
  • Cyklotrasy a chodníky
  • Vedľajšie cesty

Súbory na stiahnutie